This utility maps IEC Motion addresses to MIIBK frame data for a given Inline configuration.
Simply click an index below in YELLOW to add it to the configuration, or in the Inline Configuration field, enter a comma-separated list of index numbers taken from the Inline Modules table below (example: "36, 40, 65, 72, 18, 24"). In the IEC Address fields enter the IEC Decimal addresses you have assigned to the MIIBK (example: "1000" and "2000"). The "%IB and %QB" prefixes for address numbers are not required.
Index | Type | ID | Name | PD In | PD Out | PD Units |
0 | FN | 0xBF | IB IL CNT | 2 | 2 | words |
1 | FN | 0xBF | IB IL INC | 2 | 2 | words |
2 | FN | 0xBF | IB IL PWM/2 | 2 | 2 | words |
3 | FN | 0xBF | IB IL SSI | 2 | 2 | words |
4 | FN | 0xBF | IB IL TEMPCON RTD | 2 | 2 | words |
5 | FN | 0xBF | IB IL TEMPCON UTH | 2 | 2 | words |
6 | FN | 0xBF | IB IL RS 232-PRO | 6 | 6 | words |
7 | PCP | 0xDF | IB IL AO 4/8/U | 5 | 5 | words |
8 | PCP | 0xDF | IB IL AO 4/8/U/BP | 5 | 5 | words |
9 | PCP | 0xDF | IB IL TEMP 4/8 RTD | 5 | 5 | words |
10 | AI | 0x5F | IB IL AI 8/SF | 2 | 2 | words |
11 | AI | 0x5F | IB IL AI 8-I/S | 2 | 2 | words |
12 | AI | 0x5F | IB IL IMPULSE | 2 | 2 | words |
13 | AI | 0x5F | IB IL TEMP 8 RTD | 2 | 2 | words |
14 | AI | 0x7F | IB IL AI 2/4-20 | 2 | 2 | words |
15 | AI | 0x7F | IB IL AI 2/SF | 2 | 2 | words |
16 | AI | 0x7F | IB IL AI 2/SF-230 | 2 | 2 | words |
17 | AI | 0x7F | IB IL AI 2/SF-ME | 2 | 2 | words |
18 | AI | 0x7F | IB IL INC IN | 2 | 2 | words |
19 | AI | 0x7F | IB IL TEMP 2 RTD | 2 | 2 | words |
20 | AI | 0x7F | IB IL TEMP 2 UTH | 2 | 2 | words |
21 | AO | 0x5B | IB IL AO 2/SF | 2 | 2 | words |
22 | AO | 0x5B | IB IL AO 2/U/BP | 2 | 2 | words |
23 | AO | 0x5B | IB IL AO 2/U/BP-ME | 2 | 2 | words |
24 | AO | 0x7D | IB IL AO 1/SF | 0 | 1 | words |
25 | AO | 0x7D | IB IL AO 1/U/SF | 0 | 1 | words |
26 | AO | 0x7D | IB IL TEMP 2 RTD/300 | 0 | 1 | words |
27 | DI | 0xBE | IB IL 24 DI 16 | 16 | 0 | bits |
28 | DI | 0xBE | IB IL 24 DI 16-NPN | 16 | 0 | bits |
29 | DI | 0xBE | IB IL 24 DI 32/HD | 32 | 0 | bits |
30 | DI | 0xBE | IB IL 24 DI 32/HD-NPN | 32 | 0 | bits |
31 | DI | 0xBE | IB IL 24 DI 4 | 4 | 0 | bits |
32 | DI | 0xBE | IB IL 24 DI 4-ME | 4 | 0 | bits |
33 | DI | 0xBE | IB IL 24 EDI 2-DESINA | 4 | 0 | bits |
34 | DI | 0xBE | IB IL 24 TC | 4 | 0 | bits |
35 | DI | 0xBE | IB IL 24 DI 8 | 8 | 0 | bits |
36 | DI | 0xBE | IB IL 24 DI 8 T2 | 8 | 0 | bits |
37 | DI | 0xBE | IB IL 120 DI 1 | 2 | 0 | bits |
38 | DI | 0xBE | IB IL 120 DI 2-PAC | 2 | 0 | bits |
39 | DI | 0xBE | IB IL 230 DI 1 | 2 | 0 | bits |
40 | DI | 0xBE | IB IL 24 DI 2 | 2 | 0 | bits |
41 | DI | 0xBE | IB IL 24 DI 2-NPN | 2 | 0 | bits |
42 | DI | 0xBE | IB IL 24 EDI 2 | 2 | 0 | bits |
43 | DI | 0xBE | IB IL 24 PWR IN/2-F-D | 2 | 0 | bits |
44 | DI | 0xBE | IB IL 24 PWR IN/2F-DF | 2 | 0 | bits |
45 | DI | 0xBE | IB IL 24 PWR IN/F-D | 2 | 0 | bits |
46 | DI | 0xBE | IB IL 24 SAFE 1 | 2 | 0 | bits |
47 | DI | 0xBE | IB IL 24 SEG/F-D | 2 | 0 | bits |
48 | DI | 0xBE | IB IL 24 SEG-ELF | 2 | 0 | bits |
49 | DIO | 0xBF | IB IL DIO 4/4 | 4 | 4 | bits |
50 | DIO | 0xBF | IB IL 24 EDO 2 | 4 | 4 | bits |
51 | DO | 0xBD | IB IL 24 DO 16 | 0 | 16 | bits |
52 | DO | 0xBD | IB IL 24 DO 32/HD | 0 | 32 | bits |
53 | DO | 0xBD | IB IL 24 DO 32/HD-NPN | 0 | 32 | bits |
54 | DO | 0xBD | IB IL 24 DO 4 | 0 | 4 | bits |
55 | DO | 0xBD | IB IL 24 DO 4-ME | 0 | 4 | bits |
56 | DO | 0xBD | IB IL 24/230 DOR 4/W | 0 | 4 | bits |
57 | DO | 0xBD | IB IL 24/230 DOR 4/W-PC | 0 | 4 | bits |
58 | DO | 0xBD | IB IL DO 4 AC-1A | 0 | 4 | bits |
59 | DO | 0xBD | IB IL 24 DO 8 | 0 | 8 | bits |
60 | DO | 0xBD | IB IL 24 DO 8-2A | 0 | 8 | bits |
61 | DO | 0xBD | IB IL 24 DO 8-NPN | 0 | 8 | bits |
62 | DO | 0xBD | IB IL 24/48 DOR 2/W | 0 | 2 | bits |
63 | DO | 0xBD | IB IL 24 DO 2 | 0 | 2 | bits |
64 | DO | 0xBD | IB IL 24 DO 2-2A | 0 | 2 | bits |
65 | DO | 0xBD | IB IL 24 DO 2-NPN | 0 | 2 | bits |
66 | DO | 0xBD | IB IL 24/230 DOR 1/W | 0 | 2 | bits |
67 | DO | 0xBD | IB IL 24/230 DOR 1/W-PC | 0 | 2 | bits |
68 | DO | 0xBD | IB IL DO 1 AC | 0 | 2 | bits |